??
Seleção de modelos em CAD
K0372.2040X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0372 - Lateral spring plungers with threaded sleeve, without thrust pin
Bill of material
K0372.2040X20
BESTKIPP
Order No.
K0372.2040X20
FORM
Form
B
AUSF
version
with seal
L
Length
19.0 mm
L1
Length
7.5 mm
D
thread
M 12
D1
thread
M 4 mm
S
S+/-
2.0 mm
F
Force approx.
40 N
SW
width across flats
10 mm
K
chamfer 60°
2.0
GEW
Approx. weight
0.0058 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245027774
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions